These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Flanged | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6788 - € 1,5012 | 103 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| € 0,7032 - € 1,1075 | 2100 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,2593 - € 0,4729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,6682 - € 1,0526 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,6834 - € 1,5072 | 2958 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 1,2692 - € 4,9277 | 40 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 2,8071 - € 5,7668 | 210 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,6529 - € 1,4356 | 44 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 6,8195 - € 8,4671 | Vraag de levertijd aan hier |
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| € 0,5644 - € 0,9138 | 8658 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,2395 - € 0,4363 | 22332 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,2395 - € 0,4363 | 40060 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1891 - € 0,3447 | Vraag de levertijd aan hier |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| € 1,7697 - € 5,3244 | 11100 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,627 - € 1,3837 | 4975 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,7536 - € 1,4798 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 2,5172 - € 6,1634 | 930 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,3791 - € 5,3853 | Vraag de levertijd aan hier |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 4,5463 - € 7,0178 | 40 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan