Menu Search

Flenslager 20.0 mm 15.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Essentra artikelnummer:

10050446

Oud artikelnummer:

008200200002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3965
250 - 999 € 0,8459
1000 + € 0,6351
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 69,83

50 x € 1,3965

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 24.0 mm
Totale lengte 15.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Asgatdiameter 20.0 mm
Nominale buitendiameter 24.0 mm
Binnendiameter 20.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op