These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Flanged | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2044 - € 0,3707 | 2100 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2593 - € 0,4729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,3127 - € 0,5705 | 5297 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 2,8071 - € 5,7668 | 210 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,6453 - € 1,0175 | 2736 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 1,0892 - € 1,9222 | 400 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 1,1137 - € 1,9527 | 1650 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| € 0,6117 - € 1,3516 | 3000 Op voorraad |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| € 0,5843 - € 0,9504 | 1000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 1,1487 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 0,7399 - € 1,1686 | 852 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 0,3341 - € 0,8177 | 134 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| € 1,3791 - € 5,3853 | 85 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 0,6834 - € 1,5072 | 2958 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 1,2692 - € 4,9277 | 40 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 0,7032 - € 1,1075 | 2100 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,6682 - € 1,0526 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,2593 - € 0,4729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,3127 - € 0,5705 | 1636 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan