Menu Search

Glijlagers met flens

Op voorraad

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
226 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Buitendiameter flens Flanged Totale lengte Asgatdiameter Aslengte Bestellen
€ 0,4317 - € 0,7887 198 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
€ 0,479 - € 0,778 15900 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
€ 0,3722 - € 0,6788 10000 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 4,5005 - € 7,033 80 Op voorraad
44.0 mm
52.0 mm
Ja
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
€ 0,3432 - € 0,6255 15400 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
€ 0,4027 - € 0,7338 2700 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
€ 1,6323 - € 3,2648 110 Op voorraad
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
€ 1,9375 - € 3,8902 41 Op voorraad
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
€ 0,3722 - € 0,6788 100 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 0,4332 - € 0,8665 233 Op voorraad
12.0 mm
18.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
€ 0,4012 - € 0,8009 276 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
€ 0,6621 - € 1,3242 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
22.0 mm
Ja
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
€ 0,7444 - € 1,4874 2848 Op voorraad
17.0 mm
23.0 mm
Ja
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
€ 0,7765 - € 1,5561 82 Op voorraad
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
€ 1,3547 - € 2,7003 74 Op voorraad
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
€ 0,72 - € 1,4386 442 Op voorraad
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
€ 1,8154 - € 3,6462 312 Op voorraad
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
€ 0,8665 - € 1,7239 1316 Op voorraad
23.0 mm
30.0 mm
Ja
11.5 mm
20.0 mm
€ 0,4836 - € 0,7902 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
18.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
€ 0,7078 - € 1,1594 147 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
  • van 12
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturel

10116371

Prijsbereik
€ 0,7887 - € 0,4317

Voorraadniveaus
198 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturel

10116418

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,479

Voorraadniveaus
15900 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Zwart

10116340

Prijsbereik
€ 0,6788 - € 0,3722

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    10.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Zwart

10323533

Prijsbereik
€ 7,033 - € 4,5005

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    44.0 mm
  • Aslengte
    38.0 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturel

10116319

Prijsbereik
€ 0,6255 - € 0,3432

Voorraadniveaus
15400 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    7.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturel

10116357

Prijsbereik
€ 0,7338 - € 0,4027

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Zwart

10323458

Prijsbereik
€ 3,2648 - € 1,6323

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    34.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Zwart

10323496

Prijsbereik
€ 3,8902 - € 1,9375

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    36.0 mm
  • Aslengte
    24.0 mm
  • Totale lengte
    26.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturel

10116333

Prijsbereik
€ 0,6788 - € 0,3722

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    10.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Zwart

10323229

Prijsbereik
€ 0,8665 - € 0,4332

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Zwart

10323199

Prijsbereik
€ 0,8009 - € 0,4012

Voorraadniveaus
276 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    6.5 mm
  • Totale lengte
    7.5 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Zwart

10323304

Prijsbereik
€ 1,3242 - € 0,6621

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    16.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Zwart

10323342

Prijsbereik
€ 1,4874 - € 0,7444

Voorraadniveaus
2848 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    17.0 mm
  • Aslengte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Zwart

10323380

Prijsbereik
€ 1,5561 - € 0,7765

Voorraadniveaus
82 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.0 mm
  • Aslengte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Zwart

10323427

Prijsbereik
€ 2,7003 - € 1,3547

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    28.0 mm
  • Totale lengte
    16.5 mm
  • Flensdikte
    1.5 mm
  • Lagertype
    Glijlager
  • Nominale binnendiameter
    25.0 mm
Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Zwart

10323359

Prijsbereik
€ 1,4386 - € 0,72

Voorraadniveaus
442 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    18.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Zwart

10323502

Prijsbereik
€ 3,6462 - € 1,8154

Voorraadniveaus
312 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    39.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Zwart

10323397

Prijsbereik
€ 1,7239 - € 0,8665

Voorraadniveaus
1316 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    23.0 mm
  • Totale lengte
    11.5 mm
  • Flensdikte
    1.5 mm
  • Lagertype
    Glijlager
  • Nominale binnendiameter
    20.0 mm
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Naturel

10322840

Prijsbereik
€ 0,7902 - € 0,4836

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturel

10322888

Prijsbereik
€ 1,1594 - € 0,7078

Voorraadniveaus
147 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager