Menu Search

Lager 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Zwart

Deze Polyamide en PFTE Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter. Ze hebben een zeer lage frictie en goede warmteafvoer met een frictiecoëfficiënt van 0,11 (statistisch).
Essentra artikelnummer:

10323397

Oud artikelnummer:

008755023243

926 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 1,677
50 - 999 € 1,073
1000 + € 0,8429
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 16,77

10 x € 1,677

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 23.0 mm
Totale lengte 11.5 mm
Flensdikte 1.5 mm
Lagertype Glijlager
Nominale binnendiameter 20.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 23.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 20.0 mm
Buitendiameter flens 30.0 mm
Nominale buitendiameter 23.0 mm
Flanged Ja
Binnendiameter 20.0 mm
Totale diameter 11.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op