These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Flanged | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3354 - € 0,6129 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,7064 - € 1,113 | 9400 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,322 - € 0,5862 | 155 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,7628 - € 1,4989 | 3098 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,3042 - € 0,555 | 132 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,322 - € 0,5862 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,4496 - € 0,7316 | 2241 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 1,0254 - € 1,7957 | 3899 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,3917 - € 0,6381 | 2518 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,4348 - € 0,7034 | 1900 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,5194 - € 0,8414 | 12800 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,4496 - € 0,7316 | 200 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,4689 - € 0,7598 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| € 1,0937 - € 1,9292 | 900 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,5342 - € 0,8711 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| € 0,322 - € 0,5862 | 7400 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,3354 - € 0,6129 | 16 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,6841 - € 1,0774 | 3347 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,7405 - € 1,1679 | 3912 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,322 - € 0,5862 | 6300 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan