10322796
008104019247
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,6758 |
| 500 - 999 | € 0,5232 |
| 1000 + | € 0,4119 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Asdiameter | 8.0 mm |
|---|---|
| Asdiameter | 0.315 in |
| Aslengte | 0.354 in |
| Aslengte | 9.0 mm |
| Totale lengte | 10.0 mm |
| Totale lengte | 0.394 in |
| Flensdikte | 1.0 mm |
| Flensdikte | 0.039 in |
| Lagertype | Glijlager |
| Maximale toepassingstemperatuur | 194 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 90 °C |
| Nominale binnendiameter | 6.0 mm |
| Nominale binnendiameter | 0.236 in |
| Massief materiaal | Polyamide 6.6;Aramidevezel;Polytetrafluoroethyleen |
| Buitendiameter | 8.0 mm |
| Buitendiameter | 0.315 in |
| Meetstandaard | Metrisch |
| Asgatdiameter | 6.0 mm |
| Asgatdiameter | 0.236 in |
| Buitendiameter flens | 12.0 mm |
| Buitendiameter flens | 0.472 in |
| Nominale buitendiameter | 8.0 mm |
| Nominale buitendiameter | 0.315 in |
| Flanged | Ja |
| Binnendiameter | 6.0 mm |
| Binnendiameter | 0.236 in |
| Totale diameter | 10.0 mm |
| Totale diameter | 0.394 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan