Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,1459 - € 0,227 Vraag de levertijd aan hier
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
€ 0,2334 - € 0,3631 900 Op voorraad
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
€ 0,3794 - € 0,5902 1800 Op voorraad
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
€ 0,5837 - € 0,9079 560 Op voorraad
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
€ 0,0796 - € 0,1238 5000 Op voorraad
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,6712 - € 1,0442 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
€ 0,6128 - € 0,9534 Vraag de levertijd aan hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
€ 0,1223 - € 0,1563 1250 Op voorraad
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
€ 0,0611 - € 0,115 17500 Op voorraad
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
€ 0,2181 - € 0,278 1050 Op voorraad
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
€ 0,1906 - € 0,2168 750 Op voorraad
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
€ 0,0926 - € 0,1477 500 Op voorraad
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
€ 0,0611 - € 0,1156 3500 Op voorraad
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
€ 0,6212 - € 0,6902 28 Op voorraad
96.3 mm
123.3 mm
60.0 mm
4
117.0 mm
€ 0,1443 - € 0,2245 Vraag de levertijd aan hier
17.8 mm
34.5 mm
30.8 mm
4
34.9 mm
€ 0,6085 - € 0,9467 150 Op voorraad
68.5 mm
89.3 mm
59.2 mm
4
83.5 mm
€ 0,3219 - € 0,5007 540 Op voorraad
38.0 mm
62.3 mm
53.5 mm
4
60.0 mm
€ 0,9521 - € 1,0579 120 Op voorraad
140.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
4
168.1 mm
€ 0,1242 - € 0,1933 Vraag de levertijd aan hier
15.7 mm
27.8 mm
31.3 mm
4
29.5 mm
€ 0,0352 - € 0,0547 Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
12.0 mm
2
  • van 5
Geribbelde buisplug 32.2 mm 31.0 mm Rood LDPE - PIR

10272787

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,1459

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 41.0 mm 31.0 mm Rood LDPE - PIR

10272824

Prijsbereik
€ 0,3631 - € 0,2334

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Geribbelde buisplug 59.2 mm 31.9 mm Rood LDPE - PIR

10272862

Prijsbereik
€ 0,5902 - € 0,3794

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 84.0 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272909

Prijsbereik
€ 0,9079 - € 0,5837

Voorraadniveaus
560 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 19.7 mm 31.3 mm Rood LDPE - PIR

10272718

Prijsbereik
€ 0,1238 - € 0,0796

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Geribbelde buisplug 113.9 mm 34.3 mm Rood LDPE - PIR

10272923

Prijsbereik
€ 1,0442 - € 0,6712

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Geribbelde buisplug 81.1 mm 31.9 mm Rood LDPE - PIR

10272916

Prijsbereik
€ 0,9534 - € 0,6128

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Paalplug voor straatnaambord 3/4" Blauw LDPE - PIR

10074510

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,1223

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1/2" Blauw LDPE - PIR

10074497

Prijsbereik
€ 0,115 - € 0,0611

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1-1/8" Blauw LDPE - PIR

10074534

Prijsbereik
€ 0,278 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 7/8" Blauw LDPE - PIR

10074527

Prijsbereik
€ 0,2168 - € 0,1906

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 5/8" Blauw LDPE - PIR

10074503

Prijsbereik
€ 0,1477 - € 0,0926

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 3/8" Blauw LDPE - PIR

10074480

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,0611

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Ribbed Pipe-End Plug 123.3 mm 60.0 mm Black LDPE

20571375

Prijsbereik
€ 0,6902 - € 0,6212

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    123.3 mm
  • d1
    96.3 mm
  • d2
    117.0 mm
  • H
    60.0 mm
  • d3
    96.5 mm
Geribbelde buisplug 17.8 mm 34.5 mm LDPE - PIR Zwart

20571306

Prijsbereik
€ 0,2245 - € 0,1443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.5 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    34.9 mm
  • H
    30.8 mm
  • d3
    18.0 mm
Geribbelde buisplug 68.5 mm 89.3 mm LDPE - PIR Zwart

20571351

Prijsbereik
€ 0,9467 - € 0,6085

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    89.3 mm
  • d1
    68.5 mm
  • d2
    83.5 mm
  • H
    59.2 mm
  • d3
    69.0 mm
Geribbelde buisplug 38.0 mm 62.3 mm LDPE - PIR Zwart

20571337

Prijsbereik
€ 0,5007 - € 0,3219

Voorraadniveaus
540 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    62.3 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • H
    53.5 mm
  • d3
    38.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 179.6 mm 79.5 mm Black LDPE

20571405

Prijsbereik
€ 1,0579 - € 0,9521

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    179.6 mm
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • H
    79.5 mm
  • d3
    140.0 mm
Geribbelde buisplug 15.7 mm 27.8 mm LDPE - PIR Zwart

20571290

Prijsbereik
€ 0,1933 - € 0,1242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.8 mm
  • d1
    15.7 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    16.0 mm
Geribbelde buisplug 7.0 mm 12.0 mm Rood LDPE - PIR

20572327

Prijsbereik
€ 0,0547 - € 0,0352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3923509000