Menu Search

Ribbed Pipe-End Plug 123.3 mm 60.0 mm Black LDPE

Deze geribbelde buiseindplugafdichtingen sluit de uiteinden van pijpen en buizen af. Het heeft een rechte wand aan de buitendiameter, wat zorgt voor een stevige wrijvingspassing met de binnendiameter. Het is zwart, gemaakt van PE-LD en beschermt tegen verontreinigingen.
Essentra artikelnummer:

20571375

Oud artikelnummer:

20571375

28 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
90 - 449 € 0,6902
450 + € 0,6212
Standaard verpakking: 90

Bestel in veelvoud van 90

Totale prijs:

€ 62,12

90 x € 0,6902

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 123.3 mm
d1 96.3 mm
d2 117.0 mm
H 60.0 mm
d3 96.5 mm
d4 116.5 mm
Type 4
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op