20571337
20571337
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 299 | € 0,5007 |
| 300 - 1499 | € 0,3576 |
| 1500 + | € 0,3219 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 62.3 mm |
|---|---|
| D | 2.453 in |
| d1 | 38.0 mm |
| d1 | 1.496 in |
| d2 | 60.0 mm |
| d2 | 2.362 in |
| H | 53.5 mm |
| H | 2.106 in |
| d3 | 38.5 mm |
| d3 | 1.516 in |
| d4 | 59.5 mm |
| d4 | 2.343 in |
| Type | 4 |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Goederencode | 39235 |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan