Menu Search

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Op voorraad

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Type Bestellen
€ 0,5324 - € 0,5324 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
24.0 mm
2
€ 0,1693 - € 0,3133 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
6.0 mm
2
€ 0,3783 - € 0,7945 3680 Op voorraad
28.5 mm
20.0 mm
2
€ 0,2715 - € 0,5702 20650 Op voorraad
29.0 mm
13.0 mm
2
€ 0,7445 - € 1,5634 Vraag de levertijd aan hier
33.5 mm
28.0 mm
2
€ 0,2029 - € 0,4261 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
10.0 mm
2
€ 0,4225 - € 0,8874 18000 Op voorraad
24.0 mm
4.0 mm
2
€ 0,6041 - € 1,2687 120 Op voorraad
34.5 mm
30.0 mm
2
€ 0,1089 - € 0,1694 100 Op voorraad
20.0 mm
20.0 mm
5
€ 0,0543 - € 0,0845 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
4.6 mm
5
€ 0,0797 - € 0,124 700 Op voorraad
20.0 mm
11.0 mm
5
€ 0,1026 - € 0,1597 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
16.0 mm
5
€ 0,1056 - € 0,1644 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
17.7 mm
5
€ 0,059 - € 0,0918 89 Op voorraad
20.0 mm
6.0 mm
5
€ 0,0737 - € 0,1146 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
10.0 mm
5
€ 0,0922 - € 0,1434 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
13.0 mm
5
€ 0,1073 - € 0,1669 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.0 mm
5
€ 0,2832 - € 0,4405 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
20.0 mm
5
€ 0,1013 - € 0,1576 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
15.7 mm
5
€ 0,0985 - € 0,1532 900 Op voorraad
20.0 mm
14.0 mm
5
  • van 3
Flexibele eindkap 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087862

Prijsbereik
€ 0,5324 - € 0,5324

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087732

Prijsbereik
€ 0,3133 - € 0,1693

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087824

Prijsbereik
€ 0,7945 - € 0,3783

Voorraadniveaus
3680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087794

Prijsbereik
€ 0,5702 - € 0,2715

Voorraadniveaus
20650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10125854

Prijsbereik
€ 1,5634 - € 0,7445

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10087763

Prijsbereik
€ 0,4261 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Zwart

10087725

Prijsbereik
€ 0,8874 - € 0,4225

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10125816

Prijsbereik
€ 1,2687 - € 0,6041

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 20.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572297

Prijsbereik
€ 0,1694 - € 0,1089

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 4.6 mm 21.0 mm TPE Zwart

20572136

Prijsbereik
€ 0,0845 - € 0,0543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 11.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572198

Prijsbereik
€ 0,124 - € 0,0797

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 16.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572259

Prijsbereik
€ 0,1597 - € 0,1026

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 17.7 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572273

Prijsbereik
€ 0,1644 - € 0,1056

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 6.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572150

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,059

Voorraadniveaus
89 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 10.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572181

Prijsbereik
€ 0,1146 - € 0,0737

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 13.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572211

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,0922

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 18.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572280

Prijsbereik
€ 0,1669 - € 0,1073

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 20.0 mm 30.0 mm TPE Zwart

20572303

Prijsbereik
€ 0,4405 - € 0,2832

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 15.7 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572242

Prijsbereik
€ 0,1576 - € 0,1013

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 14.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572228

Prijsbereik
€ 0,1532 - € 0,0985

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber