Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3142 - € 0,3142 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| € 0,4622 - € 0,8618 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| € 0,6178 - € 1,2975 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2029 - € 0,4261 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3783 - € 0,7945 | 3680 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1678 - € 0,3523 | 3200 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,36 - € 0,7561 | 22997 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4012 - € 0,8425 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4881 - € 0,9066 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6544 - € 1,2142 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9077 - € 1,6947 | 720 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2501 - € 0,4677 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| € 0,7994 - € 1,4865 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2273 - € 0,4773 | 3600 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1693 - € 0,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5324 - € 0,5324 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9641 - € 1,7973 | 270 Op voorraad |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4225 - € 0,8874 | 18000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| € 0,717 - € 1,3359 | 10000 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1586 - € 0,2928 | 101000 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan