Menu Search

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Op voorraad

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Type Bestellen
€ 0,1056 - € 0,1644 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
17.7 mm
5
€ 0,0519 - € 0,0808 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
4.0 mm
5
€ 0,0858 - € 0,1335 100 Op voorraad
20.0 mm
12.0 mm
5
€ 0,1013 - € 0,1576 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
15.7 mm
5
€ 0,0985 - € 0,1532 900 Op voorraad
20.0 mm
14.0 mm
5
€ 0,0567 - € 0,0882 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
5.0 mm
5
€ 0,0614 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
8.0 mm
5
€ 0,104 - € 0,1619 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
17.4 mm
5
  • van 3
Flexibele eindkap 17.7 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572273

Prijsbereik
€ 0,1644 - € 0,1056

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 4.0 mm 21.0 mm TPE Zwart

20572129

Prijsbereik
€ 0,0808 - € 0,0519

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 12.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572204

Prijsbereik
€ 0,1335 - € 0,0858

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 15.7 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572242

Prijsbereik
€ 0,1576 - € 0,1013

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 14.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572228

Prijsbereik
€ 0,1532 - € 0,0985

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 5.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572143

Prijsbereik
€ 0,0882 - € 0,0567

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 8.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572167

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0614

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 17.4 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572266

Prijsbereik
€ 0,1619 - € 0,104

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber