Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1186 - € 0,262 Vraag de levertijd aan hier
10.3 mm
25.0 mm
€ 0,0749 - € 0,1573 Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
13.0 mm
€ 0,0916 - € 0,1925 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
€ 0,1293 - € 0,2716 1000 Op voorraad
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
€ 0,0678 - € 0,1425 49500 Op voorraad
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
€ 0,0874 - € 0,1835 3000 Op voorraad
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,0919 - € 0,1931 12000 Op voorraad
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
€ 0,0546 - € 0,1207 4500 Op voorraad
5.2 mm
13.0 mm
€ 0,1453 - € 0,3053 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
€ 0,1815 - € 0,3812 250 Op voorraad
13.8 mm
M14
25.0 mm
€ 0,1571 - € 0,3299 Vraag de levertijd aan hier
15.2 mm
19.0 mm
€ 0,0964 - € 0,2024 4500 Op voorraad
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
€ 0,1019 - € 0,214 500 Op voorraad
8.7 mm
19.0 mm
€ 0,1046 - € 0,2197 2500 Op voorraad
10.3 mm
13.0 mm
€ 0,0858 - € 0,1803 500 Op voorraad
3.9 mm
25.0 mm
€ 0,0566 - € 0,1252 3000 Op voorraad
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,051 - € 0,113 Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
25.0 mm
€ 0,0948 - € 0,1992 18000 Op voorraad
8.7 mm
13.0 mm
€ 0,0855 - € 0,1797 Vraag de levertijd aan hier
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
€ 0,0868 - € 0,1823 3000 Op voorraad
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
  • van 6
Flexibele kap 10.3 mm 25.0 mm PVC Geel

10007976

Prijsbereik
€ 0,262 - € 0,1186

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 5.5 mm 13.0 mm PVC Geel

10007778

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0749

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 6.4 mm 13.0 mm PVC Geel

10007815

Prijsbereik
€ 0,1925 - € 0,0916

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    1/4 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 11.9 mm 13.0 mm PVC Geel

10008010

Prijsbereik
€ 0,2716 - € 0,1293

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M12, 1/2 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 4.8 mm 25.0 mm PVC Geel

10007754

Prijsbereik
€ 0,1425 - € 0,0678

Voorraadniveaus
49500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M5, 3/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.7 mm 13.0 mm PVC Geel

10007846

Prijsbereik
€ 0,1835 - € 0,0874

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 5.9 mm 25.0 mm PVC Geel

10007808

Prijsbereik
€ 0,1931 - € 0,0919

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M6, 1/4 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 5.2 mm 13.0 mm PVC Geel

10007761

Prijsbereik
€ 0,1207 - € 0,0546

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 12.7 mm 19.0 mm PVC Geel

10008058

Prijsbereik
€ 0,3053 - € 0,1453

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 13.8 mm 25.0 mm PVC Geel

10008096

Prijsbereik
€ 0,3812 - € 0,1815

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008133

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.9 mm 19.0 mm PVC Geel

10007884

Prijsbereik
€ 0,2024 - € 0,0964

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 8.7 mm 19.0 mm PVC Geel

10007921

Prijsbereik
€ 0,214 - € 0,1019

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 10.3 mm 13.0 mm PVC Geel

10007969

Prijsbereik
€ 0,2197 - € 0,1046

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 3.9 mm 25.0 mm PVC Geel

10007709

Prijsbereik
€ 0,1803 - € 0,0858

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 4.8 mm 13.0 mm PVC Geel

10007747

Prijsbereik
€ 0,1252 - € 0,0566

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M5, 3/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 5.5 mm 25.0 mm PVC Geel

10007785

Prijsbereik
€ 0,113 - € 0,051

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 8.7 mm 13.0 mm PVC Geel

10007914

Prijsbereik
€ 0,1992 - € 0,0948

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.7 mm 25.0 mm PVC Geel

10007860

Prijsbereik
€ 0,1797 - € 0,0855

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 5.9 mm 13.0 mm PVC Geel

10007792

Prijsbereik
€ 0,1823 - € 0,0868

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M6, 1/4 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride