Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0843 - € 0,1771 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1124 - € 0,2486 | 1000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,4196 | 1750 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,1429 - € 0,3001 | 1750 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0895 - € 0,188 | 1000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1019 - € 0,214 | 5949 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1338 - € 0,2809 | 11500 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | 2000 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1423 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2242 - € 0,4709 | 500 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,1394 - € 0,2928 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,378 | 250 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2105 - € 0,4421 | 750 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,0872 - € 0,1925 | 2000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,104 - € 0,2185 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,1217 - € 0,2556 | 3500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1321 - € 0,2774 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,1513 - € 0,3178 | 2500 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,2242 - € 0,4709 | 2250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,241 - € 0,5062 | 1750 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan