Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2334 - € 0,4901 | 1750 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,273 - € 0,5734 | 30 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 0,2791 - € 0,5862 | 1200 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2868 - € 0,6023 | 169 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4653 - € 0,9771 | 300 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,5477 - € 1,1501 | 33295 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2593 - € 0,5446 | 1750 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1983 - € 0,4164 | 3500 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2166 - € 0,4549 | 5800 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3676 - € 0,7721 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3264 - € 0,6856 | 1000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3508 - € 0,7753 | 1200 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6773 - € 1,5025 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2791 - € 0,5862 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2913 - € 0,6407 | Vraag de levertijd aan hier |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,0872 - € 0,1925 | 2000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,104 - € 0,2185 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,2105 - € 0,4421 | 750 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,1217 - € 0,2556 | 3500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan