Flexibele eindkappen zijn gemaakt van flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden uitstekende bescherming van toepassingen met schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen.
De kappen zijn zeer schilferbestendig en daardoor een zeer duurzaam product. de groene PVC-optie is geschikt voor gebruik in toepassingen met olie en vet.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,115 - € 0,2252 | 6380 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2066 - € 0,2066 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2844 - € 0,5587 | 10637 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3439 - € 0,6746 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,4953 - € 0,9629 | 1827 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
€ 0,6397 - € 1,2483 | 19842 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0859 - € 0,1682 | 24332 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1443 - € 0,2826 | 5731 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
€ 0,259 - € 0,5112 | 8172 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3439 - € 0,6717 | 2563 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
€ 0,4274 - € 0,8381 | 442 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
€ 0,5802 - € 1,1383 | 7902 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0774 - € 0,1625 | 2344 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1471 - € 0,3091 | 9313 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2519 - € 0,529 | 2695 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2137 - € 0,4131 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3099 - € 0,6806 | 31880 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0922 - € 0,1804 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6 mm
|
|||||||||
€ 0,2292 - € 0,4488 | 187767 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2759 - € 0,5379 | 23577 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan