Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 1,0542 - € 2,9378 300 Op voorraad
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
€ 1,1152 - € 3,114 3 Op voorraad
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
€ 3,0665 - € 6,4396 880 Op voorraad
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
€ 2,7613 - € 5,7988 1170 Op voorraad
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
€ 3,2037 - € 6,7279 45 Op voorraad
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
€ 9,3671 - € 11,0304 59 Op voorraad
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
€ 2,8835 - € 3,3564 18 Op voorraad
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
€ 2,2575 - € 2,6389 57 Op voorraad
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
€ 5,7825 - € 6,7581 85 Op voorraad
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
€ 2,2123 - € 2,6091 11 Op voorraad
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
€ 2,899 - € 3,4017 659 Op voorraad
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
€ 3,0357 - € 3,4942 137 Op voorraad
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
€ 2,2731 - € 4,7736 500 Op voorraad
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
€ 1,8765 - € 5,2221 18 Op voorraad
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
€ 17,702 - € 37,1742 52 Op voorraad
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
€ 4,4543 - € 5,1873 Vraag de levertijd aan hier
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
€ 2,3346 - € 2,7304 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
€ 2,899 - € 3,4017 4729 Op voorraad
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
€ 10,5267 - € 12,4028 19 Op voorraad
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
€ 6,5597 - € 7,6894 202 Op voorraad
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
  • van 8
Flenskap 90.0 mm 12.0 mm PE Geel

10073797

Prijsbereik
€ 2,9378 - € 1,0542

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 100.2 mm 12.2 mm PE Geel

10073810

Prijsbereik
€ 3,114 - € 1,1152

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 152.4 mm 19.1 mm PE Geel

10073858

Prijsbereik
€ 6,4396 - € 3,0665

Voorraadniveaus
880 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 127.0 mm 17.5 mm PE Geel

10073834

Prijsbereik
€ 5,7988 - € 2,7613

Voorraadniveaus
1170 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 165.5 mm 22.5 mm PE Geel

10073865

Prijsbereik
€ 6,7279 - € 3,2037

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 279.4 mm 25.4 mm PE Geel

10230718

Prijsbereik
€ 11,0304 - € 9,3671

Voorraadniveaus
59 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 127.0 mm 17.5 mm PE Geel

10230794

Prijsbereik
€ 3,3564 - € 2,8835

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 115.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231944

Prijsbereik
€ 2,6389 - € 2,2575

Voorraadniveaus
57 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 200.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231982

Prijsbereik
€ 6,7581 - € 5,7825

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 80
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 105.0 mm 16.0 mm PE Geel

10232613

Prijsbereik
€ 2,6091 - € 2,2123

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 140.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232651

Prijsbereik
€ 3,4017 - € 2,899

Voorraadniveaus
659 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 50
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 155.4 mm 22.4 mm PE Geel

10232811

Prijsbereik
€ 3,4942 - € 3,0357

Voorraadniveaus
137 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 95.2 mm 14.2 mm PE Geel

10073803

Prijsbereik
€ 4,7736 - € 2,2731

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 150.5 mm 15.0 mm PE Geel

10073841

Prijsbereik
€ 5,2221 - € 1,8765

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 340.0 mm 32.0 mm PE Geel

10230312

Prijsbereik
€ 37,1742 - € 17,702

Voorraadniveaus
52 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 190.5 mm 23.9 mm PE Geel

10230732

Prijsbereik
€ 5,1873 - € 4,4543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 88.9 mm 11.2 mm PE Geel

10231555

Prijsbereik
€ 2,7304 - € 2,3346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 140.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231951

Prijsbereik
€ 3,4017 - € 2,899

Voorraadniveaus
4729 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 32
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 381.0 mm 55.6 mm PE Geel

10230275

Prijsbereik
€ 12,4028 - € 10,5267

Voorraadniveaus
19 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 228.6 mm 23.9 mm PE Geel

10230725

Prijsbereik
€ 7,6894 - € 6,5597

Voorraadniveaus
202 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI