Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,899 - € 3,4017 | 659 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| € 3,0357 - € 3,4942 | 137 Op voorraad |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
| € 3,5394 - € 4,0585 | Vraag de levertijd aan hier |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| € 2,3037 - € 2,6851 | 34 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| € 2,7613 - € 5,7988 | 1170 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| € 1,0542 - € 2,9378 | 300 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| € 6,0107 - € 7,0336 | Vraag de levertijd aan hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| € 2,3644 - € 2,7766 | 48 Op voorraad |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| € 59,5448 - € 59,5448 | 9 Op voorraad |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| € 3,9208 - € 4,5612 | 42 Op voorraad |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| € 2,8835 - € 3,3256 | Vraag de levertijd aan hier |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| € 2,2431 - € 2,6091 | 31 Op voorraad |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| € 50,5437 - € 50,5437 | Vraag de levertijd aan hier |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| € 4,4543 - € 5,1873 | Vraag de levertijd aan hier |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| € 2,3192 - € 2,6851 | Vraag de levertijd aan hier |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| € 4,0277 - € 4,7298 | 87 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| € 2,9442 - € 3,4633 | 18 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| € 2,5176 - € 2,9442 | 54 Op voorraad |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| € 1,1152 - € 3,114 | 3 Op voorraad |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| € 10,5267 - € 12,4028 | 19 Op voorraad |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan