Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 35,6428 - € 36,3614 39 Op voorraad
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
€ 5,5533 - € 6,316 11 Op voorraad
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
€ 40,8034 - € 41,6412 Vraag de levertijd aan hier
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
€ 34,6015 - € 35,3015 119 Op voorraad
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
€ 15,823 - € 16,1303 80 Op voorraad
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
€ 7,7501 - € 9,215 Vraag de levertijd aan hier
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
€ 10,2975 - € 12,2044 Vraag de levertijd aan hier
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
€ 32,4139 - € 33,08 14 Op voorraad
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
€ 8,3453 - € 9,3517 14 Op voorraad
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
€ 9,3363 - € 10,832 199 Op voorraad
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
€ 13,1358 - € 15,2411 28 Op voorraad
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
€ 23,6162 - € 27,5525 7 Op voorraad
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
€ 4,8059 - € 5,7054 Vraag de levertijd aan hier
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
€ 55,5151 - € 56,6603 15 Op voorraad
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
€ 20,3482 - € 26,3775 341 Op voorraad
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
€ 28,5599 - € 33,4264 11 Op voorraad
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
€ 5,7362 - € 6,6368 29 Op voorraad
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
€ 9,0927 - € 10,6028 4 Op voorraad
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
€ 5,0341 - € 5,7208 108 Op voorraad
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
€ 45,4479 - € 53,0612 Vraag de levertijd aan hier
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
  • van 8
Flenskap 479.0 mm 93.0 mm PE Geel

10239445

Prijsbereik
€ 36,3614 - € 35,6428

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 270.0 mm 51.5 mm PE Geel

10239414

Prijsbereik
€ 6,316 - € 5,5533

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 546.1 mm 69.8 mm PE Geel

10233313

Prijsbereik
€ 41,6412 - € 40,8034

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominale buismaat
    10"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 469.9 mm 63.5 mm PE Geel

10232903

Prijsbereik
€ 35,3015 - € 34,6015

Voorraadniveaus
119 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 285.0 mm 29.0 mm PE Geel

10239377

Prijsbereik
€ 16,1303 - € 15,823

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 220.0 mm 21.0 mm PE Geel

10239339

Prijsbereik
€ 9,215 - € 7,7501

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 100
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 285.0 mm 22.0 mm PE Geel

10239353

Prijsbereik
€ 12,2044 - € 10,2975

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 395.0 mm 28.0 mm PE Geel

10239391

Prijsbereik
€ 33,08 - € 32,4139

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 250
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 356.0 mm 76.0 mm PE Geel

10239438

Prijsbereik
€ 9,3517 - € 8,3453

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    2500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 375.0 mm 19.0 mm PE Geel

10239193

Prijsbereik
€ 10,832 - € 9,3363

Voorraadniveaus
199 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 250
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 440.0 mm 18.0 mm PE Geel

10239230

Prijsbereik
€ 15,2411 - € 13,1358

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 300
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 540.0 mm 18.0 mm PE Geel

10239278

Prijsbereik
€ 27,5525 - € 23,6162

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 400
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 150.0 mm 17.0 mm PE Geel

10239315

Prijsbereik
€ 5,7054 - € 4,8059

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 609.6 mm 79.2 mm PE Geel

10233306

Prijsbereik
€ 56,6603 - € 55,5151

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 485.0 mm 30.0 mm PE Geel

10231654

Prijsbereik
€ 26,3775 - € 20,3482

Voorraadniveaus
341 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    25
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 647.7 mm 57.1 mm PE Geel

10231692

Prijsbereik
€ 33,4264 - € 28,5599

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 215.9 mm 23.9 mm PE Geel

10238981

Prijsbereik
€ 6,6368 - € 5,7362

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    3 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 330.2 mm 44.5 mm PE Geel

10239025

Prijsbereik
€ 10,6028 - € 9,0927

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Nominale buismaat
    5"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 209.5 mm 31.8 mm PE Geel

10232835

Prijsbereik
€ 5,7208 - € 5,0341

Voorraadniveaus
108 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 774.7 mm 63.5 mm PE Geel

10231739

Prijsbereik
€ 53,0612 - € 45,4479

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI