Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 35,6428 - € 36,3614 | 39 Op voorraad |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| € 5,5533 - € 6,316 | 11 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| € 40,8034 - € 41,6412 | Vraag de levertijd aan hier |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| € 34,6015 - € 35,3015 | 119 Op voorraad |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| € 15,823 - € 16,1303 | 80 Op voorraad |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| € 7,7501 - € 9,215 | Vraag de levertijd aan hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,2975 - € 12,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 32,4139 - € 33,08 | 14 Op voorraad |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 8,3453 - € 9,3517 | 14 Op voorraad |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| € 9,3363 - € 10,832 | 199 Op voorraad |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| € 13,1358 - € 15,2411 | 28 Op voorraad |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| € 23,6162 - € 27,5525 | 7 Op voorraad |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| € 4,8059 - € 5,7054 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| € 55,5151 - € 56,6603 | 15 Op voorraad |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| € 20,3482 - € 26,3775 | 341 Op voorraad |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| € 28,5599 - € 33,4264 | 11 Op voorraad |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| € 5,7362 - € 6,6368 | 29 Op voorraad |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| € 9,0927 - € 10,6028 | 4 Op voorraad |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| € 5,0341 - € 5,7208 | 108 Op voorraad |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| € 45,4479 - € 53,0612 | Vraag de levertijd aan hier |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300