Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,5411 - € 14,831 | 40 Op voorraad |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 16,8119 - € 20,047 | 37 Op voorraad |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 265,0348 - € 265,0348 | Vraag de levertijd aan hier |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| € 109,8346 - € 112,0726 | 14 Op voorraad |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| € 33,4419 - € 39,9255 | 27 Op voorraad |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| € 32,1445 - € 32,1445 | 18 Op voorraad |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| € 35,6428 - € 36,3614 | 39 Op voorraad |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| € 5,5533 - € 6,316 | 11 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| € 13,1964 - € 15,5464 | 9 Op voorraad |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| € 55,5151 - € 56,6603 | 15 Op voorraad |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| € 12,7236 - € 14,8597 | 20 Op voorraad |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| € 2,8075 - € 3,2495 | Vraag de levertijd aan hier |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| € 8,665 - € 11,126 | 1460 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| € 2,7006 - € 3,1889 | 541 Op voorraad |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 10232774 | € 27,5833 - € 31,4732 | 12 Op voorraad |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
|
| € 7,8416 - € 8,8788 | 184 Op voorraad |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| € 7,8416 - € 9,1533 | 35 Op voorraad |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| € 5,0341 - € 5,7208 | 108 Op voorraad |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| € 3,7985 - € 4,4543 | 13 Op voorraad |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| € 5,9038 - € 6,8352 | 498 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6