Menu Search

Flenskap 320.0 mm 17.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231852

Oud artikelnummer:

31916

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 44 € 11,126
45 - 89 € 10,1145
90 + € 8,665
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,13

1 x € 11,126

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 320.0 mm
h 17.0 mm
Nominale buismaat DN 200
Drukklasse 6
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op