Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 14,5411 - € 14,831 40 Op voorraad
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
€ 16,8119 - € 20,047 37 Op voorraad
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
€ 265,0348 - € 265,0348 Vraag de levertijd aan hier
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
€ 109,8346 - € 112,0726 14 Op voorraad
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
€ 33,4419 - € 39,9255 27 Op voorraad
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
€ 32,1445 - € 32,1445 18 Op voorraad
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
€ 35,6428 - € 36,3614 39 Op voorraad
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
€ 5,5533 - € 6,316 11 Op voorraad
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
€ 13,1964 - € 15,5464 9 Op voorraad
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
€ 55,5151 - € 56,6603 15 Op voorraad
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
€ 12,7236 - € 14,8597 20 Op voorraad
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
€ 2,8075 - € 3,2495 Vraag de levertijd aan hier
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
€ 8,665 - € 11,126 650 Op voorraad
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
€ 2,7006 - € 3,1889 541 Op voorraad
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
10232774 € 27,5833 - € 31,4732 12 Op voorraad
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
€ 7,8416 - € 8,8788 184 Op voorraad
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
€ 7,8416 - € 9,1533 35 Op voorraad
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
€ 5,0341 - € 5,7208 108 Op voorraad
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
€ 3,7985 - € 4,4543 13 Op voorraad
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
€ 5,9038 - € 6,8352 498 Op voorraad
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • van 8
Flenskap 285.0 mm 24.0 mm PE Geel

10239360

Prijsbereik
€ 14,831 - € 14,5411

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 445.0 mm 30.0 mm PE Geel

10239407

Prijsbereik
€ 20,047 - € 16,8119

Voorraadniveaus
37 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 300
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 1041.4 mm 139.7 mm PE Geel

10239117

Prijsbereik
€ 265,0348 - € 265,0348

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 787.4 mm 101.6 mm PE Geel

10239070

Prijsbereik
€ 112,0726 - € 109,8346

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 551.0 mm 111.0 mm PE Geel

10239452

Prijsbereik
€ 39,9255 - € 33,4419

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    2500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 603.3 mm 69.9 mm PE Geel

10239032

Prijsbereik
€ 32,1445 - € 32,1445

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 479.0 mm 93.0 mm PE Geel

10239445

Prijsbereik
€ 36,3614 - € 35,6428

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 270.0 mm 51.5 mm PE Geel

10239414

Prijsbereik
€ 6,316 - € 5,5533

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 419.1 mm 55.6 mm PE Geel

10232897

Prijsbereik
€ 15,5464 - € 13,1964

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 609.6 mm 79.2 mm PE Geel

10233306

Prijsbereik
€ 56,6603 - € 55,5151

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 405.0 mm 23.0 mm PE Geel

10233344

Prijsbereik
€ 14,8597 - € 12,7236

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 250
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 149.3 mm 28.4 mm PE Geel

10231777

Prijsbereik
€ 3,2495 - € 2,8075

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominale buismaat
    1"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 320.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231852

Prijsbereik
€ 11,126 - € 8,665

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 124.0 mm 17.5 mm PE Geel

10231890

Prijsbereik
€ 3,1889 - € 2,7006

Voorraadniveaus
541 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominale buismaat
    1"
  • Drukklasse
    400
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 620.0 mm 36.0 mm PE Geel

10232774

Prijsbereik
€ 31,4732 - € 27,5833

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 400
  • Drukklasse
    25
  • Standaard
    DIN
Flenskap 292.1 mm 44.4 mm PE Geel

10232859

Prijsbereik
€ 8,8788 - € 7,8416

Voorraadniveaus
184 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 265.0 mm 15.0 mm PE Geel

10232750

Prijsbereik
€ 9,1533 - € 7,8416

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 209.5 mm 31.8 mm PE Geel

10232835

Prijsbereik
€ 5,7208 - € 5,0341

Voorraadniveaus
108 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 160.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232682

Prijsbereik
€ 4,4543 - € 3,7985

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 65
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 210.0 mm 13.0 mm PE Geel

10232729

Prijsbereik
€ 6,8352 - € 5,9038

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 100
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN