Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,5176 - € 2,9442 | 4 Op voorraad |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| € 4,0277 - € 4,7298 | Vraag de levertijd aan hier |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| € 3,2037 - € 6,7279 | 45 Op voorraad |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| € 3,0665 - € 6,4396 | 880 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| € 44,2893 - € 44,2893 | 1 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 2,8835 - € 3,3564 | 18 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| € 2,2575 - € 2,6389 | 57 Op voorraad |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| € 3,3873 - € 3,89 | 347 Op voorraad |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| € 9,3671 - € 11,0304 | 142 Op voorraad |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| € 1,1152 - € 3,114 | 3 Op voorraad |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| € 2,3644 - € 2,7766 | 48 Op voorraad |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| € 3,9208 - € 4,5612 | 10 Op voorraad |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| € 6,5597 - € 7,6894 | 330 Op voorraad |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| € 2,3346 - € 2,7304 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| € 2,899 - € 3,4017 | 4729 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| € 6,0107 - € 7,0336 | Vraag de levertijd aan hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| € 2,3192 - € 2,6851 | Vraag de levertijd aan hier |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| € 42,1984 - € 49,5979 | 10 Op voorraad |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| € 2,2431 - € 2,6091 | 31 Op voorraad |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| € 2,5325 - € 5,3183 | Vraag de levertijd aan hier |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan