Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Totale diameter | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,4271 - € 2,6968 | 700 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
€ 8,0287 - € 8,0287 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
|
||
€ 3,3709 - € 3,7455 | 8372 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
||
€ 3,9644 - € 4,4049 | 181 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
10314357 | € 7,0793 - € 7,8659 | 2700 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
|
€ 2,953 - € 3,2812 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 4,3689 - € 4,8543 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
€ 8,5112 - € 9,4569 | 493 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
€ 2,52 - € 2,80 | 112 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
€ 2,6931 - € 2,9924 | 108 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
€ 2,7508 - € 3,0564 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 0,2004 - € 0,2227 | 2500 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
€ 2,5779 - € 2,8643 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
€ 1,4738 - € 1,6375 | 208 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,5785 - € 0,6428 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
€ 1,2487 - € 1,3875 | 27 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
€ 3,7777 - € 4,1975 | 6266 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
€ 0,042 - € 0,0467 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,5071 - € 0,5635 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,8234 - € 0,9148 | 99 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan