Menu Search

Cilindrische ferriet 152 Ω 253 Ω

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10319215

Oud artikelnummer:

RRH-175-95-350

208 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
88 - 351 € 1,6834
352 + € 1,515
Standaard verpakking: 88

Bestel in veelvoud van 88

Totale prijs:

€ 148,14

88 x € 1,6834

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Grijs
Impedantie 25 MHz 152 Ω
Impedantie 100 MHz 253 Ω
Diameter behuizing 17.5 mm
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op