Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Impedantie 100 MHz | Totale lengte | Impedantie 25 MHz | Buitenhoogte | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,728 - € 0,8089 | 262 Op voorraad |
150 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
90 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,9684 - € 1,076 | Vraag de levertijd aan hier |
242 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,888 - € 0,9867 | 58 Op voorraad |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
||
| € 3,0523 - € 3,3914 | 7766 Op voorraad |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,024 - € 0,0266 | Vraag de levertijd aan hier |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0432 - € 0,048 | Vraag de levertijd aan hier |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0263 - € 0,0292 | 13394 Op voorraad |
73 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0446 - € 0,0496 | Vraag de levertijd aan hier |
80 Ω
|
0.25 in
6.35 mm
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0473 - € 0,0525 | Vraag de levertijd aan hier |
80 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
62 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0262 - € 0,0291 | Vraag de levertijd aan hier |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0262 - € 0,0292 | Vraag de levertijd aan hier |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
29 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0315 - € 0,035 | Vraag de levertijd aan hier |
54 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,1093 - € 0,1215 | Vraag de levertijd aan hier |
48 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0996 - € 0,1107 | Vraag de levertijd aan hier |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,1521 - € 0,169 | Vraag de levertijd aan hier |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,2949 - € 0,3277 | Vraag de levertijd aan hier |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,3666 - € 0,4074 | 582 Op voorraad |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,2794 - € 0,3105 | Vraag de levertijd aan hier |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,3407 - € 0,3785 | 1500 Op voorraad |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,2794 - € 0,3105 | 3453 Op voorraad |
108 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan