10314357
MSFC-13-KEX
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 150 - 599 | € 7,8659 |
| 600 + | € 7,0793 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Impedantie 25 MHz | 166 Ω |
|---|---|
| Impedantie 100 MHz | 252 Ω |
| Totale breedte | 1.102 in |
| Totale breedte | 28.0 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 0.531 in |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 13.5 mm |
| Buitenhoogte | 1.173 in |
| Buitenhoogte | 29.8 mm |
| Totale lengte | 33.0 mm |
| Totale lengte | 1.299 in |
| Behuizing | Polyamide |
| Ferrietmateriaal | A5 |
| Goederencode | 8547900000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan