Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Impedantie 100 MHz | Totale lengte | Impedantie 25 MHz | Buitenhoogte | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2794 - € 0,3105 | Vraag de levertijd aan hier |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,2741 - € 0,3045 | 198 Op voorraad |
85 Ω
|
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,2206 - € 0,2451 | 959 Op voorraad |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,328 - € 0,3645 | Vraag de levertijd aan hier |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,4775 - € 0,5306 | 110 Op voorraad |
260 Ω
|
1.181 in
30.0 mm
|
180 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,2261 - € 0,2513 | Vraag de levertijd aan hier |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,1521 - € 0,169 | Vraag de levertijd aan hier |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| € 3,9644 - € 4,4049 | 181 Op voorraad |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 2,52 - € 2,80 | 224 Op voorraad |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 0,2004 - € 0,2227 | 2500 Op voorraad |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| € 8,5112 - € 9,4569 | 493 Op voorraad |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 4,3689 - € 4,8543 | Vraag de levertijd aan hier |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 2,7508 - € 3,0564 | Vraag de levertijd aan hier |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| € 3,3709 - € 3,7455 | 6436 Op voorraad |
250 Ω
|
|
150 Ω
|
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| € 8,0287 - € 8,0287 | Vraag de levertijd aan hier |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
||
| € 2,6931 - € 2,9924 | 489 Op voorraad |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 2,4271 - € 2,6968 | 1500 Op voorraad |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| € 2,953 - € 3,2812 | 400 Op voorraad |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 10314357 | € 7,0793 - € 7,8659 | 2550 Op voorraad |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan