Menu Search

Cilindrische ferriet 39 Ω 75 Ω

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10640920

Oud artikelnummer:

RRH-120-85-120

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 799 € 0,2583
800 + € 0,2325
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 51,66

200 x € 0,2583

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Grijs
Impedantie 25 MHz 39 Ω
Impedantie 100 MHz 75 Ω
Diameter behuizing 12.0 mm
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op