Menu Search

Face- en Flensbeschermers

Op voorraad

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Duurzame facebeschermer die werkt als een beschermkap om flenzen af te schermen tegen vuil, vocht, verf en zandstralenGeen bevestigingsmiddelen nodig.Duurzaam materiaal. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel Serie: SR1354

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
32 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Fitting Shape d1 D H Compatibele nominale pijpmaten (alle) Type Bestellen
€ 29,5971 - € 29,5971 8 Op voorraad
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
€ 0,2447 - € 0,3807 Vraag de levertijd aan hier
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
€ 13,2273 - € 15,455 13 Op voorraad
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
€ 9,5347 - € 10,8927 6 Op voorraad
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
€ 6,1783 - € 7,2011 91 Op voorraad
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
€ 5,1256 - € 5,8432 136 Op voorraad
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
€ 2,1814 - € 2,533 86 Op voorraad
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
€ 1,0621 - € 1,6522 Vraag de levertijd aan hier
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
€ 0,6635 - € 1,0321 1320 Op voorraad
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
€ 0,7285 - € 1,1333 1950 Op voorraad
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
€ 1,5207 - € 2,3655 720 Op voorraad
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
€ 52,8628 - € 52,8628 99 Op voorraad
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
€ 8,299 - € 9,6879 21 Op voorraad
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
€ 7,9793 - € 9,398 24 Op voorraad
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
€ 2,106 - € 3,276 408 Op voorraad
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
€ 0,9271 - € 1,4423 1400 Op voorraad
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
€ 3,3415 - € 5,198 220 Op voorraad
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
€ 1,6408 - € 1,8231 100 Op voorraad
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
10233535 € 2,3346 - € 2,7304 190 Op voorraad
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
€ 32,8775 - € 32,8775 78 Op voorraad
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
  • van 2
Facebeschermer Gebogen profiel 570.0 mm LDPE Geel

10233634

Prijsbereik
€ 29,5971 - € 29,5971

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 45.0 mm LDPE Geel

10275764

Prijsbereik
€ 0,3807 - € 0,2447

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 410.0 mm LDPE Geel

10233603

Prijsbereik
€ 15,455 - € 13,2273

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 345.0 mm LDPE Geel

10233597

Prijsbereik
€ 10,8927 - € 9,5347

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 218.0 mm LDPE Geel

10233573

Prijsbereik
€ 7,2011 - € 6,1783

Voorraadniveaus
91 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 165.0 mm LDPE Geel

10239544

Prijsbereik
€ 5,8432 - € 5,1256

Voorraadniveaus
136 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 102.0 mm LDPE Geel

10233528

Prijsbereik
€ 2,533 - € 2,1814

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 138.0 mm LDPE Geel

10275832

Prijsbereik
€ 1,6522 - € 1,0621

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 88.0 mm LDPE Geel

10275801

Prijsbereik
€ 1,0321 - € 0,6635

Voorraadniveaus
1320 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 78.0 mm LDPE Geel

10275795

Prijsbereik
€ 1,1333 - € 0,7285

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    78.0 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 163.0 mm LDPE Geel

10275849

Prijsbereik
€ 2,3655 - € 1,5207

Voorraadniveaus
720 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 725.0 mm LDPE Geel

10239858

Prijsbereik
€ 52,8628 - € 52,8628

Voorraadniveaus
99 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 285.0 mm LDPE Geel

10233580

Prijsbereik
€ 9,6879 - € 8,299

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 245.0 mm LDPE Geel

10239612

Prijsbereik
€ 9,398 - € 7,9793

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 215.0 mm LDPE Geel

10275863

Prijsbereik
€ 3,276 - € 2,106

Voorraadniveaus
408 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 102.0 mm LDPE Geel

10275818

Prijsbereik
€ 1,4423 - € 0,9271

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 345.0 mm LDPE Geel

10275887

Prijsbereik
€ 5,198 - € 3,3415

Voorraadniveaus
220 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 190.0 mm LDPE Geel

10275856

Prijsbereik
€ 1,8231 - € 1,6408

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 122.0 mm LDPE Geel

10233535

Prijsbereik
€ 2,7304 - € 2,3346

Voorraadniveaus
190 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 625.0 mm LDPE Geel

10233641

Prijsbereik
€ 32,8775 - € 32,8775

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile