Menu Search

Facebeschermer Gevind profiel 78.0 mm LDPE Geel

Face Protector protects against dirt, moisture, paint and sand blasting.
Essentra artikelnummer:

10275795

Oud artikelnummer:

494286

1700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,1333
500 - 2499 € 0,8095
2500 + € 0,7285
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 56,67

50 x € 1,1333

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 78.0 mm
d2 38.9 mm
H 29.2 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 32; ANSI 1-1/4
Fitting Shape Finned Profile
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op