Onze eindkappen zonder schroefdraad zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten en zijn gemaakt van blauw LDPE. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0271 - € 0,0817 | 9964 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
|||||||||
€ 0,1692 - € 0,2477 | 2698 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
|||||||||
€ 0,1641 - € 0,4279 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.724 in
69.2 mm
|
|||||||||
€ 0,043 - € 0,1295 | 9981 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
€ 0,6021 - € 0,7285 | 528 Op voorraad |
3.74 in
95 mm
|
|||||||||
€ 0,0539 - € 0,1619 | 2113 Op voorraad |
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||||
€ 0,056 - € 0,1682 | 5823 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0447 - € 0,1343 | 11362 Op voorraad |
0.815 in
20.7 mm
|
|||||||||
€ 0,0293 - € 0,0879 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
€ 0,0446 - € 0,054 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.72 in
18.3 mm
|
|||||||||
€ 0,1995 - € 0,419 | 4066 Op voorraad |
0.315 in
8 mm
|
|||||||||
€ 0,0959 - € 0,2175 | 29514 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
€ 0,114 - € 0,2695 | 7747 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
€ 0,1351 - € 0,3001 | 45827 Op voorraad |
0.815 in
20.7 mm
|
|||||||||
€ 0,15 - € 0,3507 | 3799 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1854 - € 0,4517 | 17168 Op voorraad |
1.315 in
33.4 mm
|
|||||||||
€ 0,4939 - € 1,0997 | 124770 Op voorraad |
1.563 in
39.7 mm
|
|||||||||
€ 0,4146 - € 1,0016 | 450 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
€ 0,1457 - € 0,3804 | 658 Op voorraad |
2.575 in
65.4 mm
|
|||||||||
€ 0,2553 - € 0,3089 | 445 Op voorraad |
2.614 in
66.4 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan