Menu Search

Eindkappen zonder schroefdraad 82.3 mm 47.6 mm LDPE Blauw

Deze eindkap zonder schroefdraad met drukbevestiging wordt gebruikt om buizen, leidingen en staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Het houdt vuil, puin en andere onzuiverheden buiten. Het is eenvoudig te installeren en verwijderen. Blauw en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10148754

Oud artikelnummer:

A3-1/4A

75 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 149 € 0,8242
150 - 749 € 0,7493
750 - 1499 € 0,6812
1500 - 2999 € 0,6192
3000 + € 0,563
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 12,36

15 x € 0,8242

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 82.3 mm
H 47.6 mm
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op