Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5126 - € 1,0252 | Vraag de levertijd aan hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,389 - € 0,7785 | Vraag de levertijd aan hier |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,4469 - € 0,9387 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,3646 - € 0,7272 | 800 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| € 0,2608 - € 0,5158 | Vraag de levertijd aan hier |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 11760 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| € 0,1708 - € 0,3812 | 6200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| € 1,0313 - € 2,3003 | Vraag de levertijd aan hier |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| € 0,5156 - € 1,0284 | 600 Op voorraad |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,6316 - € 1,2622 | 4680 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,4292 | Vraag de levertijd aan hier |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,4531 - € 0,9034 | Vraag de levertijd aan hier |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,1223 - € 0,2425 | 11400 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2784 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| € 0,511 - € 1,0188 | Vraag de levertijd aan hier |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,3117 | 6000 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,4332 | 128 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,4645 | 1350 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| € 0,5126 - € 1,022 | Vraag de levertijd aan hier |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,479 - € 1,0668 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm