Menu Search

Eindkappen voor buizen 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rood

Rode Kappen met Drukbevestiging van LDPE kunnen op uiteenlopende buis- en pijptoepassingen worden gebruikt; de kappen fungeren als bescherming of om delen te maskeren tijdens verven/lakken. Deze korte versie is ideaal voor het afdekken van pijpuiteinden.
Essentra artikelnummer:

10071359

Oud artikelnummer:

10541

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,2708
2000 + € 0,1366
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 54,16

200 x € 0,2708

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 28.5 mm
h 13.3 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op