Menu Search

Eindkappen voor buizen 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rood

Rode Kappen met Drukbevestiging van LDPE kunnen op uiteenlopende buis- en pijptoepassingen worden gebruikt; de kappen fungeren als bescherming of om delen te maskeren tijdens verven/lakken. Deze korte versie is ideaal voor het afdekken van pijpuiteinden.
Essentra artikelnummer:

10072509

Oud artikelnummer:

10856

1050 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 1,0188
1500 + € 0,511
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 152,82

150 x € 1,0188

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 69.8 mm
h 12.1 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op