Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0868 - € 0,1823 | 215000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3188 - € 0,6695 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 1,4377 - € 2,4633 | 1000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| € 0,3258 - € 0,3612 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3366 - € 0,3366 | 2949 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,3875 - € 0,579 | 5450 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| € 0,5446 - € 0,8906 | 11860 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| € 1,4508 - € 3,0467 | 2650 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| € 0,7014 - € 1,6333 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1618 - € 0,1618 | 9000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,246 - € 0,246 | 2836 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| € 0,3375 - € 0,625 | 800 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1232 - € 0,2588 | 7500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1458 - € 0,3062 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1922 - € 0,4036 | 33 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2273 - € 0,4773 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2913 - € 0,6119 | 3450 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3158 - € 0,6631 | 21000 Op voorraad |
0.988 in
25.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,7231 - € 1,3423 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3