Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4531 - € 0,4531 | 1667 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| € 0,3875 - € 0,579 | 5450 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| € 0,4241 - € 0,4729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| € 1,1976 - € 2,6495 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,7094 - € 1,2879 | 35800 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| € 1,4508 - € 3,0467 | 2650 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| € 0,3258 - € 0,3612 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3843 - € 0,892 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5446 - € 0,8906 | 11860 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| € 0,1449 - € 0,3043 | 25500 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2059 - € 0,4325 | 248 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2166 - € 0,4549 | 3200 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,7216 - € 1,682 | 60 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1662 - € 0,4687 | 1000 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,0964 - € 0,2024 | 50000 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2532 - € 0,5318 | 2000 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2913 - € 0,6119 | 3450 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1482 - € 0,3114 | 10000 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,106 - € 0,2226 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2608 - € 0,5478 | 2375 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan