10447819
491671
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 - 1999 | € 0,3612 |
| 2000 - 3999 | € 0,3428 |
| 4000 + | € 0,3258 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 6.0 mm |
|---|---|
| d | 0.236 in |
| d1 | 0.354 in |
| d1 | 9.0 mm |
| h | 1.181 in |
| h | 30.0 mm |
| Maximum temperatuur | 180 °C |
| Maximum temperatuur | 356 °F |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | EPDM |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan