Menu Search

Duimschroeven - Gekarteld metaal met schouder

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kartelschroeven zijn een van de belangrijkste soorten schroeven die in verschillende industriële toepassingen worden gebruikt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
175 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l3 l1 d2 l2 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
80.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
90.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
  • van 9
Schouderschroef M6 20.0 mm RVS

10506448


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M5 40.0 mm RVS

10506325


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 55.0 mm RVS

10506363


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    55.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 70.0 mm RVS

10506400


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    70.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M4 5.0 mm RVS

10506127


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M5 20.0 mm RVS

10506240


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 30.0 mm RVS

10506288


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M6 50.0 mm RVS

10506547


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M6 50.0 mm RVS

10506554


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M5 12.0 mm RVS

10506196


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 20.0 mm RVS

10506233


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 25.0 mm RVS

10506257


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M4 6.0 mm RVS

10506141


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M12 100.0 mm RVS

10505403


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Kophoogte
    11.0 mm
  • Draadlengte
    100.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Schouderdiameter
    16.0 mm
Schouderschroef M5 10.0 mm RVS

10506189


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M6 35.0 mm RVS

10506516


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    35.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M6 80.0 mm RVS

10506615


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    80.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M20 60.0 mm RVS

10505762


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    36.0 mm
  • Kophoogte
    16.0 mm
  • Draadlengte
    60.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schouderdiameter
    24.0 mm
Schouderschroef M6 90.0 mm RVS

10506622


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    90.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M3 25.0 mm RVS

10505885


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm