10506240
1505177
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 10.0 mm |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.394 in |
| Kophoogte | 4.5 mm |
| Kophoogte | 0.177 in |
| Draadlengte | 0.787 in |
| Draadlengte | 20.0 mm |
| Draadmaat | M5 |
| Schouderdiameter | 0.236 in |
| Schouderdiameter | 6.0 mm |
| Massief materiaal | RVS 304 |
| Schroeftype | Duimschroef |
| Kleur | Grijs |
| Voltooien | Mat |
| Punttype | M5 |
| Totale lengte | 1.339 in |
| Totale lengte | 34.0 mm |
| Lengte onder kop | 1.161 in |
| Lengte onder kop | 29.5 mm |
| Schroef uit vol materiaal | RVS |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan