Menu Search

Schouderschroef M6 80.0 mm RVS

Deze schouderbout is gedeeltelijk voorzien van schroefdraad en heeft een gekartelde kop, waardoor hij gemakkelijk met de hand of met een inbussleutel kan worden geplaatst Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

10506615

Oud artikelnummer:

1505214

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 5.5 mm
Draadlengte 80.0 mm
Draadmaat M6
Schouderdiameter 8.0 mm
Massief materiaal RVS 304
Schroeftype Duimschroef
Kleur Grijs
Voltooien Mat
Punttype M6
Totale lengte 95.5 mm
Lengte onder kop 90.0 mm
Schroef uit vol materiaal Staal
Goederencode 7318156861

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op