Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1289 - € 0,2344 | 416 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1482 - € 0,2047 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1766 - € 0,3205 | 370 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2062 - € 0,3784 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1449 - € 0,2003 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1662 - € 0,3042 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,322 - € 0,5238 | 456 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1449 - € 0,2003 | 6000 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2122 - € 0,3858 | 1100 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2537 - € 0,4125 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1482 - € 0,2047 | 15500 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2122 - € 0,3858 | 1157 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,3264 - € 0,5298 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2419 - € 0,3235 | 150 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2166 - € 0,2997 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1482 - € 0,2047 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1528 - € 0,2122 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2656 - € 0,3561 | 250 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1406 - € 0,1944 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1602 - € 0,224 | 500 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan