Menu Search

Grote gekartelde schroef M8 20.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from PA.
Essentra artikelnummer:

10376072

Oud artikelnummer:

426010000002

370 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3295
500 - 999 € 0,2349
1000 + € 0,1815
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 32,95

100 x € 0,3295

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 3.4 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M8
Koptype Truss-kop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Totale lengte 23.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op