10375860
426004059902
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 499 | € 0,3081 |
| 500 - 999 | € 0,2898 |
| 1000 + | € 0,2227 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 0.63 in |
|---|---|
| Kopdiameter | 16.0 mm |
| Kophoogte | 0.134 in |
| Kophoogte | 3.4 mm |
| Draadlengte | 1.575 in |
| Draadlengte | 40.0 mm |
| Draadmaat | M5 |
| Koptype | Truss-kop |
| Schroeftype | Duimschroef |
| Aandrijvingstype | Platte aandrijving |
| Goederencode | 3926909790 |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Totale lengte | 43.4 mm |
| Totale lengte | 1.709 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan