Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1523 - € 0,188 | 2 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,0987 - € 0,1183 | Vraag de levertijd aan hier |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 15733 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3142 - € 0,5095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,3661 | 200 Op voorraad |
0.236 in
6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,7185 | 47711 Op voorraad |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 0,1274 - € 0,2334 | 54845 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| € 0,2471 - € 0,4515 | 3400 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,4027 - € 0,6544 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3066 - € 0,4973 | 5902 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| € 0,6697 - € 1,0572 | 1042 Op voorraad |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,3463 | 3 Op voorraad |
0.220 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| € 0,0723 - € 0,1191 | 7541 Op voorraad |
0.157 in
4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,3539 | 4091 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| € 0,1475 - € 0,1988 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1165 - € 0,1805 | 649 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1151 - € 0,1783 | 4740 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0753 - € 0,1243 | 11275 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| € 0,6621 - € 1,0419 | 800 Op voorraad |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan