Menu Search

Druknagel met ribben Nylon Naturel

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Essentra artikelnummer:

10021767

Oud artikelnummer:

PL-250-10-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 15999 € 0,1183
16000 + € 0,0987
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 118,30

1000 x € 0,1183

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 15.4 mm
Kopdiameter 12.7 mm
Kophoogte 2.0 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Minimale gatdiameter 6.4 mm
Maximale gatdiameter 6.35 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op