Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0838 - € 0,1035 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| € 0,0347 - € 0,0429 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| € 0,0356 - € 0,044 | 298077 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,0757 - € 0,0934 | 136935 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| € 0,1248 - € 0,1541 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 1961 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 1500 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1592 | 11000 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| € 0,1206 - € 0,1489 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| € 0,2099 - € 0,2591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| € 0,1214 - € 0,1499 | 100 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| € 0,1301 - € 0,1606 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.163 in
29.5 mm
|
||
| € 0,1119 - € 0,1381 | 21025 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17 mm
|
||
| 10224892 | € 0,2628 - € 0,3245 | 3986 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.196 in
30.4 mm
|
|
| € 0,1176 - € 0,1423 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1214 - € 0,1499 | 17 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.570 in
14.5 mm
|
||
| € 0,0633 - € 0,0767 | 27960 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| € 0,0633 - € 0,095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| € 0,1336 - € 0,1649 | 1000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 18735 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan